Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, Flange, G 1 3/4 A

003H6372

AVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange fluxo

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
FunçãoControlador de pressão diferencial
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVP PN25 32/12,5 0,2-1,0 flange flow
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 32
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVP
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]12.50 m³/h
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.826 Quilograma
Peso líquido10.802 Quilograma
Volume26.645 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421538739
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm