AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.3 bar - 2 bar, Flange, G 1 A
003H6352
AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange retorno
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6352
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 20 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.41 |
| Fator de cavitação 25% | 0.69 |
| Fator de cavitação 50% | 0.62 |
| Fator de cavitação 75% | 0.60 |
| Função | Controlador de pressão diferencial |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Não |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AVP PN25 20/6,3 0,3-2,0 flange return |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1 A |
| Tamanho da válvula | DN 20 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AVP |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.102 Quilograma |
| Peso líquido | 7.102 Quilograma |
| Volume | 11.305 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421538777 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |