Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP-F

AVP-F, PN 16, DN 32, 10 m³/h, 0.2 bar - 0.2 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A

003H6223

AVP-F PN16 32/10 0,2 rosca retorno AV

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP0
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.20 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVP-F PN16 32/10 0,2 rosca retorno AV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
FunçãoControlador de pressão diferencial
Função VSP - PSim
Função VSP - QNão
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Característica
Valor
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVP-F PN16 32/10 0,2 thread return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 3/4 A
Tamanho da válvulaDN 32
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoFixed
Tipo de produtoAVP-F
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]10.00 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.206 Quilograma
Peso líquido2.206 Quilograma
Volume4.519 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421537534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm