Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP(B) 2, PN 16, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5609

Função: Controlador de pressão diferencial

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.50 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.40 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAtuador de pressão diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FunçãoControlador de pressão diferencial
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFP(B) 2 PN16 0,4-1,5 320cm2 red
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
Spring colourred
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFP(B) 2
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto25.6 Quilograma
Peso líquido15 Quilograma
Característica
Valor
Volume191.52 Litro
EAN/UPC5710104518206