AVQ, PN 25, DN 50, Vazão [m3/h]: 0.8 - 15, Flange, Versão de montagem: livre
003H6732
AVQ PN25 50/25 /0,2 flange fluxo/retorno
003H6732
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Não |
| Controle de fluxo | Sim |
| Descrição | AVQ PN25 50/25 /0,2 flange fluxo/retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 50 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.34 |
| Fator de cavitação 25% | 0.58 |
| Fator de cavitação 50% | 0.52 |
| Fator de cavitação 75% | 0.50 |
| Função | Controlador de fluxo |
| Função VSP - P | Não |
| Função VSP - Q | Sim |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AVQ PN25 50/25 /0,2 flange flow/return |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da válvula | DN 50 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | None |
| Tipo de produto | AVQ |
| Tipos de conexão | Flange |
| Valores Kv [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 15.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.80 m³/h |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13.512 Quilograma |
| Peso líquido | 13.512 Quilograma |
| Volume | 17.505 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |