Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, Flange, Versão de montagem: livre

003H6730

AVQ PN25 32/12,5 /0,2 flange fluxo/ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVQ PN25 32/12,5 /0,2 flange fluxo/ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
FunçãoControlador de fluxo
Função VSP - PNão
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVQ PN25 32/12,5 /0,2 flange flow/ret
Característica
Valor
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAVQ
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]12.50 m³/h
Vazão [m3/h]8.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.23 Quilograma
Peso líquido9.91 Quilograma
Volume17.505 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm