Danfoss logo
Self-acting flow controller type AVQ

AVQ, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.2 - 4.5, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: livre

003H6726

AVQ PN25 25/8 /0,2 rosca fluxo/retorno

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP0
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNão
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVQ PN25 25/8 /0,2 rosca fluxo/retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)25 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]20.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoControlador de fluxo
Função VSP - PNão
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVQ PN25 25/8 /0,2 thread flow/return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 1/4 A
Tamanho da válvulaDN 25
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoNone
Tipo de produtoAVQ
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]8.00 m³/h
Vazão [m3/h]3.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]4.50 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.20 m³/h
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.054 Quilograma
Peso líquido3.054 Quilograma
Volume5.613 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421542477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm