AVPQ, PN 25, DN 15, Vazão [m3/h]: 0.02 - 0.4, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 3/4 A, Versão de montagem: Retorno
003H6919
AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 rosca ret
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6919
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 0 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Sim |
| Descrição | AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 rosca ret |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.41 |
| Fator de cavitação 25% | 0.69 |
| Fator de cavitação 50% | 0.62 |
| Fator de cavitação 75% | 0.60 |
| Função | Controlador de pressão diferencial e fluxo |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Sim |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AVPQ PN25 15/1 0,2-1,0/0,2 thread ret |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 3/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 15 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AVPQ |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 0.40 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 0.40 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.02 m³/h |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.316 Quilograma |
| Peso líquido | 3.316 Quilograma |
| Volume | 9.874 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421545096 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |