Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Flange, Versão de montagem: Fluxo

003H6570

AVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)40 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoControlador de pressão diferencial e fluxo
Função VSP - PSim
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 fla flow
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.aa4135ff-a145-4b96-9e75-a8808037098f
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 FLANGE
Tamanho da válvulaDN 40
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPQ 4
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]20.00 m³/h
Vazão [m3/h]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto14.5 Quilograma
Peso líquido14.5 Quilograma
Volume26.46 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421540862
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm