Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, 0.2 bar - 1 bar, Flange, Versão de montagem: Retorno

003H6563

AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)32 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
FunçãoControlador de pressão diferencial e fluxo
Função VSP - PSim
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Característica
Valor
Material DescriptionAVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 fla ret
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da válvulaDN 32
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPQ
Tipos de conexãoFlange
Valores Kv [m³/h]12.50 m³/h
Vazão [m3/h]8.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.40 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto10.672 Quilograma
Peso líquido10.672 Quilograma
Volume26.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421540824
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm