AVPQ 4, PN 25, DN 32, Vazão [m3/h]: 0.4 - 10, 0.3 bar - 2 bar, Rosca externa, G 1 3/4 A, Versão de montagem: Fluxo
003H6560
AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 rosca fluxo
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6560
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 16 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Sim |
| Descrição | AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 rosca fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 32 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 16.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.38 |
| Fator de cavitação 25% | 0.64 |
| Fator de cavitação 50% | 0.57 |
| Fator de cavitação 75% | 0.55 |
| Função | Controlador de pressão diferencial e fluxo |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Sim |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Material de vedação DP | EPDM |
| Material Description | AVPQ 4 PN25 32/12,5 0,3-2,0/0,2 thr flo |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Ferro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303 |
| SCIP dossier product name | AVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD |
| Tamanho da conexão | G 1 3/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 32 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.05 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AVPQ 4 |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 12.50 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 8.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 10.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.40 m³/h |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.249 Quilograma |
| Peso líquido | 8.249 Quilograma |
| Volume | 25.392 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540794 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |