Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ 4

AVPQ 4, PN 25, DN 40, Vazão [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 2 A, Versão de montagem: Fluxo

003H6553

AVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 rosca fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP16
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoSim
DescriçãoAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 rosca fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)40 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]16.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.34
Fator de cavitação 25%0.58
Fator de cavitação 50%0.52
Fator de cavitação 75%0.50
FunçãoControlador de pressão diferencial e fluxo
Função VSP - PSim
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoNão
Material de vedação DPEPDM
Material DescriptionAVPQ 4 PN25 40/16 0,2-1,0/0,2 thr flow
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Característica
Valor
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaFerro dúctil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.054f4ca9-ec75-4fcd-a2db-375f4b637303
SCIP dossier product nameAVPQ 4 PN25 DN32-50 THREAD
Tamanho da conexãoG 2 A
Tamanho da válvulaDN 40
Taxa de vazamento [% Kvs]0.05
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPQ 4
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]16.00 m³/h
Vazão [m3/h]10.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.80 m³/h
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto8.442 Quilograma
Peso líquido8.218 Quilograma
Volume25.815 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421540640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm