AVPB-F, PN 25, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.5 bar - 0.5 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: Retorno
003H6464
AVPB-F PN25 25/8 0,5 rosca retorno
003H6464
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Alternativa PN VSP | 0 |
| Aplicação | Aquecimento da área |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 25 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.50 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| Descrição | AVPB-F PN25 25/8 0,5 rosca retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 25 mm |
| dPb virtual | 0.2 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Faixa de pressão diferencial [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Fator de cavitação | 0.60 |
| Fator de cavitação 100% | 0.38 |
| Fator de cavitação 25% | 0.64 |
| Fator de cavitação 50% | 0.57 |
| Fator de cavitação 75% | 0.55 |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função | Limitador de pressão diferencial e fluxo |
| Função VSP - P | Sim |
| Função VSP - Q | Sim |
| Função VSP - T | Não |
| Grupo de produtos | Controladores de fluxo e pressão |
| Limitação de fluxo | Sim |
| Material de vedação DP | EPDM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVPB-F PN25 25/8 0,5 thread return |
| Material do assento da válvula | Aço inoxidável, mat. Nº 1.4571 |
| Material do cone da válvula DP | Latão sem perda de zinco CuZn36Pb2As |
| Material do corpo da válvula | Bronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Material do diafragma do atuador | EPDM |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Número de portas | 2 |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Posição da haste | Normalmente aberta |
| Pressão nominal [bar] | 25 bar |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 4 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1 1/4 A |
| Tamanho da válvula | DN 25 |
| Taxa de vazamento [% Kvs] | 0.02 |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Fixed |
| Tipo de produto | AVPB-F |
| Tipos de conexão | Rosca externa |
| Valores Kv [m³/h] | 8.00 m³/h |
| Vazão [m3/h] | 3.50 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Max] | 4.50 m³/h |
| Vazão [m3/h] [Min] | 0.20 m³/h |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.118 Quilograma |
| Peso líquido | 3.118 Quilograma |
| Volume | 5.717 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421539835 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |