Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB

AVPB, PN 16, DN 25, Vazão [m3/h]: 0.1 - 6, 0.2 bar - 1 bar, Rosca externa, G 1 1/4 A, Versão de montagem: Retorno

003H6403

AVPB PN16 25/8 0,2-1,0 rosca retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Alternativa PN VSP0
AplicaçãoAquecimento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 rosca retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)25 mm
dPb virtual0.2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Faixa de pressão diferencial [bar] [Max]12.00 bar
Fator de cavitação0.60
Fator de cavitação 100%0.38
Fator de cavitação 25%0.64
Fator de cavitação 50%0.57
Fator de cavitação 75%0.55
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
FunçãoLimitador de pressão diferencial e fluxo
Função VSP - PSim
Função VSP - QSim
Função VSP - TNão
Grupo de produtosControladores de fluxo e pressão
Limitação de fluxoSim
Material de vedação DPEPDM
Característica
Valor
Material DescriptionAVPB PN16 25/8 0,2-1,0 thread return
Material do assento da válvulaAço inoxidável, mat. Nº 1.4571
Material do cone da válvula DPLatão sem perda de zinco CuZn36Pb2As
Material do corpo da válvulaBronze vermelho CuSn5ZnPb (Rg5)
Material do diafragma do atuadorEPDM
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Número de portas2
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Posição da hasteNormalmente aberta
Pressão nominal [bar]16 bar
Product line08
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da conexãoG 1 1/4 A
Tamanho da válvulaDN 25
Taxa de vazamento [% Kvs]0.02
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAVPB
Tipos de conexãoRosca externa
Valores Kv [m³/h]8.00 m³/h
Vazão [m3/h]6.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Max]6.00 m³/h
Vazão [m3/h] [Min]0.10 m³/h
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.317 Quilograma
Peso líquido2.317 Quilograma
Volume6.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421539224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm