Danfoss logo
AFQ 2 PN16 0,2 320cm2 int. spring

AFQ 2, PN 40, 0.2 bar - 0.2 bar, 320 cm²

003G5598

Função: Controlador de fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
AplicaçãoAquecimento e resfriamento da área
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.2 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.2 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoNenhum
Controle de fluxoSim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]150 mm
Differential pressure setting [bar]0.20 bar
EU RoHS complianceOut of scope
FunçãoControlador de fluxo
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFQ2/AFPB-F2 PN40 0,2 320cm2 int. spring
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Montagem (ida / retorno)flow
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.20 bar
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoFixed
Tipo de produtoAFQ 2
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto15.7 Quilograma
Peso líquido15.5 Quilograma
Característica
Valor
Volume45.731 Litro
EAN/UPC5710104096544