Danfoss logo
AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.5 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5716

Função: Controlador de pressão diferencial e fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 40
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.5 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.5 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]150 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.50 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.50 bar
FunçãoControlador de pressão diferencial e fluxo
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,2 320cm2 red
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Mounting (flow / return)return
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar]0.2 bar
Pressão nominal [bar]40 bar
Pressão operacional [bar] [Max]40 bar
Product line08
Tamanho do atuador [cm2]320 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFPQ 2
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto48 Quilograma
Peso líquido38 Quilograma
Característica
Valor
Volume191.52 Litro
EAN/UPC5715162375006