AFPQ 2, PN 40, 0.2 bar - 1 bar, 320 cm²
003G5715
Função: Controlador de pressão diferencial e fluxo
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003G5715
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Contains batteries | No |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 150 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Função | Controlador de pressão diferencial e fluxo |
| Grupo de produtos | Atuadores - Fluxo e Pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Mat. do corpo | Aço, manta No. 1.0345, zincado |
| Material Description | AFPQ 2 PN40 0,2-1/0,5 320cm2 orange |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Montagem (ida / retorno) | return |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão diferencial do restritor de fluxo - dpb [bar] | 0.50 bar |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho do atuador [cm2] | 320 cm² |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFPQ 2 |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 46.6 Grama |
| Peso líquido | 38.1 Grama |
| Volume | 191.52 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162375013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |