AFP 2, PN 40, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²
003G5621
Função: Controlador de pressão diferencial
003G5621
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Classe de pressão | PN 40 |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 0.35 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.1 bar |
| Controlador de pressão | Controlador da pressão diferencial |
| Controle de fluxo | Não |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
| Diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Função | Controlador de pressão diferencial |
| Grupo de produtos | Atuadores - Fluxo e Pressão |
| Limitação de fluxo | Não |
| Mat. do corpo | Aço, manta No. 1.0345, zincado |
| Material Description | AFP 2 PN40 0,1-0,35 640cm2 yellow |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
| Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| pH do meio [Max] | 10 |
| pH do meio [Min] | 7 |
| Pressão nominal [bar] | 40 bar |
| Pressão operacional [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spring colour | yellow |
| Tamanho do atuador [cm2] | 640 cm² |
| Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
| Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de configuração | Adjustable |
| Tipo de produto | AFP 2 |
| Versão de montagem | livre |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 53.5 Quilograma |
| Peso líquido | 45.34 Quilograma |
| Volume | 181.384 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162388341 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |