Danfoss logo
AFP 2 PN16 1,5-5

AFP 2, PN 16, 0.1 bar - 0.35 bar, 640 cm²

003G5611

Função: Controlador de pressão diferencial

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 16
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.35 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.10 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador da pressão diferencial
Controle de fluxoNão
DescriçãoAtuador de pressão diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]250 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FunçãoControlador de pressão diferencial
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoAço, manta No. 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material DescriptionAFP 2 PN16 0,1-0,35 640cm2 yellow
Material do diafragma do atuadorEPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativoÁgua em solução de glicol até 30%
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]16 bar
Pressão operacional [bar] [Max]16 bar
Product line08
Spring colouryellow
Tamanho do atuador [cm2]640 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoAFP 2
Versão de montagemlivre

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto48.5 Quilograma
Peso líquido40 Quilograma
Característica
Valor
Volume189.24 Litro
EAN/UPC5710104518220