Danfoss logo
AFD, 0.10 bar

Óleo AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², Amarelo

003G1471

Função: Controlador de redução de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Classe de pressãoPN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]0.70 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.10 bar
Contains batteriesNo
Controlador de pressãoControlador de redução de pressão
Controle de fluxoNão
CorAmarelo
DescriçãoÓLEO AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarelo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro [mm] [Max]50 mm
Diâmetro [mm] [Min]15 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]0.70 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.10 bar
FunçãoControlador de redução de pressão
Característica
Valor
Grupo de produtosAtuadores - Fluxo e Pressão
Limitação de fluxoNão
Mat. do corpoSteel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material DescriptionAFD OIL PB25 0,1-0,7 250cm2 yellow
Meio permissívelTermo oil
pH do meio [Max]10
pH do meio [Min]7
Pressão nominal [bar]25 bar
Pressão operacional [bar] [Max]25 bar
Product line08
Tamanho do atuador [cm2]250 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max]150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min]2 °C
Tipo de configuraçãoAdjustable
Tipo de produtoÓleo AFD
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto12 Quilograma
Peso líquido12 Quilograma
Característica
Valor
Volume47.317 Litro
EAN/UPC5702421815571