Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Divisores de fluxo, Para válvulas: VFGS2

065B2779

Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN100, 125

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]125 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]100 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoDivisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN100, 125
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN100, 125
Para tamanho de válvulaDN 100DN 125
Para válvulasVFGS2
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoDivisores de fluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.413 Quilograma
Peso líquido2.413 Quilograma
Volume4.719 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813454
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm