Divisores de fluxo, Para válvulas: VFGS2
065B2778
Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN65, 80
065B2778
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 80 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 65 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN65, 80 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80 |
| Para tamanho de válvula | DN 65DN 80 |
| Para válvulas | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Divisores de fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.865 Quilograma |
| Peso líquido | 0.865 Quilograma |
| Volume | 4.864 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813447 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |