Divisores de fluxo, Para válvulas: VFGS2
065B2777
Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN40, 50
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
065B2777
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 50 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 40 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN40, 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| Para tamanho de válvula | DN 40DN 50 |
| Para válvulas | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Divisores de fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.302 Quilograma |
| Peso líquido | 0.302 Quilograma |
| Volume | 1.371 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |