Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Divisores de fluxo, Para válvulas: VFGS2, DN 32; DN 25

065B2776

Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN25, 32

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]32 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]25 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoDivisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Para tamanho de válvulaDN 25DN 32
Para válvulasVFGS2
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoDivisores de fluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.28 Quilograma
Peso líquido0.232 Quilograma
Volume1.933 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm