Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Divisores de fluxo, Para válvulas: VFGS2

065B2775

Divisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN15, 20

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]20 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoDivisor de fluxo para válvulas VFGS2 DN15, 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN15, 20
Para tamanho de válvulaDN 15DN 20
Para válvulasVFGS2
Product line08
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoDivisores de fluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.199 Quilograma
Peso líquido0.199 Quilograma
Volume1.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421813416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm