Tubos capilares, 3 mm, G 1/16, 1500 mm, Para tipo de produto: AVPL
003L3561
Conjunto de tubos capilar AH G1/16#, fi3x1,5m
003L3561
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max] | 15 mm |
| Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max] | 16 bar |
| Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min] | 16 bar |
| Comprimento [mm] | 1500.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Conjunto de tubos capilar AH G1/16#, fi3x1,5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 3 mm |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material | COPPER |
| Material Description | Impulse tube set AH G1/16", fi3x1,5m |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tipo de produto | AVPL |
| Pressão nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamanho da conexão | G 1/16 |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.09 Quilograma |
| Peso líquido | 0.09 Quilograma |
| Volume | 0.22 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104028101 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |