Tubos capilares, 6 mm, Cobre Cu-DHP CW024A H040, Para tipo de produto: AV(P)QM (T)
003H6926
Conjunto de tubos cap. de serviço antigo/novo faixa AV
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6926
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Conjunto de tubos cap. de serviço antigo/novo faixa AV |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diâmetro (mm) | 6 mm |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material | Cobre Cu-DHP CW024A H040 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
| Para tipo de produto | AV(P)QM (T) |
| Product line | 08 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Tubos capilares |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.386 Quilograma |
| Peso líquido | 0.37 Quilograma |
| Volume | 3537.6 Centímetro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |