Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos capilares, 6 mm, 1500 mm, Para tipo de produto: AV(P)QM (T)

003H6860

Tubo cap. para pressão, red. faixa AV, 1,5m

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Comprimento [mm]1500.0 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoTubo cap. para pressão, red. faixa AV, 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)6 mm
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
MaterialCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1,5m
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tipo de produtoAV(P)QM (T)
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Quilograma
Peso líquido0.168 Quilograma
Volume0.288 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421544426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm