Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos capilares, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Cobre Cu-DHP CW024A H040, Para tipo de produto: AV(P)QM (T)

003H6854

Conjunto de tubos capilar AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Comprimento [mm]1500.0 mm
Contains batteriesNo
Descrição,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)6 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialCobre Cu-DHP CW024A H040
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tipo de produtoAV(P)QM (T)
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Tamanho da conexãoR 1/2
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.424 Quilograma
Peso líquido0.292 Quilograma
Volume3.538 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm