Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos capilares, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Cobre Cu-DHP CW024A H040, Para tipo de produto: AV(P)QM (T)

003H6853

Conjunto de tubos capilar AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Comprimento [mm]1500.0 mm
Contains batteriesNo
Descrição,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)6 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
MaterialCobre Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tipo de produtoAV(P)QM (T)
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
Qnt. do pacote8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoR 3/8
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Quilograma
Peso líquido0.252 Quilograma
Volume3.267 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No significant risk