Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Tubos capilares, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Cobre Cu-DHP CW024A H040, Para tipo de produto: AV(P)QM (T)

003H6852

Conjunto de tubos capilar AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Comprimento [mm]1500.0 mm
Contains batteriesNo
Descrição,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)6 mm
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialCobre Cu-DHP CW024A H040
Característica
Valor
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tipo de produtoAV(P)QM (T)
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da conexãoR 1/8
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.362 Quilograma
Peso líquido0.342 Quilograma
Volume3.927 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens