Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versão de montagem: Fluxo
003H6851
Atu. e peça adj. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 fluxo
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6851
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atu. e peça adj. PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 2.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.30 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow |
| Para tipo de produto | AVPQ4 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Atuadores e peças de ajuste |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.596 Quilograma |
| Peso líquido | 4.568 Quilograma |
| Volume | 9.455 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421553084 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |