Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.30 bar - 2.00 bar, Mounting version: Return 003H6850

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVPQ, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Versão de montagem: Retorno

003H6850

Atu. e peça adj. PN25 0,3-2,0 AVPQ retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]2.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.30 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,3-2,0 AVPQ retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]2.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.30 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ return
Para tipo de produtoAVPQ
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0ccc2460-0f6a-497e-8e83-64d2725215ae
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.3-2.0. AVPQ RETURN
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.721 Quilograma
Peso líquido2.697 Quilograma
Volume5.782 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421553077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm