Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3.00 bar - 11.00 bar 003H6848

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6848

Peça de ajuste do atuador inf. PN25 3-11 SAVA-D

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]11.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]3.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoPeça de ajuste do atuador inf. PN25 3-11 SAVA-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]11.00 bar
Característica
Valor
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]3.00 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Material DescriptionLow.Act.Adj.part, PN25, 3-11, SAVA-D
Para tipo de produtoSAVA, SAVD
Product line08
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.623 Quilograma
Peso líquido4.623 Quilograma
Característica
Valor
Volume7.9 Litro
EAN/UPC5702421553039