Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: SAVA, SAVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6846

Atuador PN25 1-4,5 SAVA,SAVD des/ret/flu

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]4.50 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtuador PN25 1-4,5 SAVA,SAVD des/ret/flu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Característica
Valor
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Para tipo de produtoSAVA, SAVD
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.757 Quilograma
Peso líquido4.695 Quilograma
Volume10.944 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421553015
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm