Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Atuador PN25 3-11 AVA, AVD des/ret/flu

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]11.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]3.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtuador PN25 3-11 AVA, AVD des/ret/flu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]11.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]3.00 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Para tipo de produtoAVA, AVD
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.745 Quilograma
Peso líquido4.745 Quilograma
Volume9.574 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm