Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVA, AVD, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 4.5 bar

003H6844

Atuador PN25 1-4,5 AVA, AVD des/ret/flu

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]4.50 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtuador PN25 1-4,5 AVA, AVD des/ret/flu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct., PN25, 1-4,5, AVA, AVD byp/ret/flo
Para tipo de produtoAVA, AVD
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.083 Quilograma
Peso líquido3.083 Quilograma
Volume9.95 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm