Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP-F, AVQ, AVQM, Versão de montagem: Retorno
003H6841
Atuador PN25 AVP-F retorno, AVQ, AVQM
This product is not yet available in this country
Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.
003H6841
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atuador PN25 AVP-F retorno, AVQ, AVQM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material Description | Actuat.PN25, AVP-F return, AVQ, AVQM |
| Para tipo de produto | AVP-F, AVQ, AVQM |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c9bad8ff-3d1d-4e7a-81a7-e47064aad95f |
| SCIP dossier product name | ACTUAT.PN25. AVP-F RETURN. AVQ. AVQM |
| Tipo de produto | Atuadores e peças de ajuste |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.892 Quilograma |
| Peso líquido | 1.892 Quilograma |
| Volume | 5.717 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552940 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |