Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6838

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVPQ4, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Fluxo

003H6838

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVPQ 4 fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ 4 flow
Para tipo de produtoAVPQ4
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a086beba-8c44-457a-95cf-80aa91529e56
SCIP dossier product nameAct.adj.part. PN25. 0.2-1.0. AVPQ 4 flow
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto4.501 Quilograma
Peso líquido4.501 Quilograma
Volume9.455 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm