Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Versão de montagem: Fluxo

003H6836

Atu. e peça adj. PN25 1-5 AVP fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]5.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 1-5 AVP fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
Para tipo de produtoAVP
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_FLO_I_HP
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto3.26 Quilograma
Peso líquido3.26 Quilograma
Volume9.623 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm