Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Fluxo

003H6834

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVP fluxo

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVP fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Para tipo de produtoAVP
Product line08
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dossier product nameSAC MD DP-Q Act. PN25
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.815 Quilograma
Peso líquido2.815 Quilograma
Volume5.717 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm