Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Retorno

003H6833

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVPQ retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVPQ retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Para tipo de produtoAVPQ
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.442 Quilograma
Peso líquido2.442 Quilograma
Volume9.504 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm