Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 12 bar, Versão de montagem: Retorno
003H6832
Atu. e peça adj. PN25 3-11 AVP retorno
003H6832
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atu. e peça adj. PN25 3-11 AVP retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 11.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 3.00 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 3-12, AVP return |
| Para tipo de produto | AVP |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de produto | Atuadores e peças de ajuste |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.594 Quilograma |
| Peso líquido | 4.594 Quilograma |
| Volume | 7.9 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552803 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |