Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Versão de montagem: Retorno
003H6831
Atu. e peça adj. PN25 1-5 AVP retorno
003H6831
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atu. e peça adj. PN25 1-5 AVP retorno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 1.00 bar |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN25, 1-5, AVP return |
| Para tipo de produto | AVP |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN25_RET_I_HP |
| Tipo de produto | Atuadores e peças de ajuste |
| Versão de montagem | Retorno |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 3.048 Quilograma |
| Peso líquido | 3.018 Quilograma |
| Volume | 9.174 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |