Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Retorno

003H6829

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVP retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AVP retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP return
Para tipo de produtoAVP
Product line08
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.652 Quilograma
Peso líquido2.652 Quilograma
Volume5.717 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm