Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Fluxo

003H6824

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AV fluxo

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AV fluxo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV flow
Para tipo de produtoAVP
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_FLO_T
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemFluxo

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.788 Quilograma
Peso líquido1.266 Quilograma
Volume4.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm