Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 0.05 bar - 0.5 bar, 0.05 bar - 0.5 bar, Versão de montagem: Fluxo
003H6823
Atu. e peça adj. PN25 0,05-0,5 AV fluxo
003H6823
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Contains batteries | No |
| Descrição | Atu. e peça adj. PN25 0,05-0,5 AV fluxo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 0.50 bar |
| Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Grupo de produtos | Acessórios - SAC |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Act.adj.part, PN16, 0,05-0,5, AV flow |
| Para tipo de produto | AVP |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c62d18b5-289a-4659-8ca1-29bbb3502c4e |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_FLO_T |
| Tipo de produto | Atuadores e peças de ajuste |
| Versão de montagem | Fluxo |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.738 Quilograma |
| Peso líquido | 1.151 Quilograma |
| Volume | 4.414 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552636 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |