Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, 003H6821

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Versão de montagem: Retorno

003H6822

Atu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AV retorno

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]1.00 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]0.20 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtu. e peça adj. PN25 0,2-1,0 AV retorno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]1.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]0.20 bar
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Característica
Valor
Material DescriptionAct. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return
Para tipo de produtoAVP
Product line08
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN16_RET_T
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste
Versão de montagemRetorno

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.216 Quilograma
Peso líquido1.216 Quilograma
Volume4.586 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421552612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm