Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Atuadores e peças de ajuste, Para tipo de produto: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Atuador PN25 1-5,5 Óleo D52 des/ret/flu

Especificação do Produto

Característica
Valor
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max]5.50 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min]1.00 bar
Contains batteriesNo
DescriçãoAtuador PN25 1-5,5 Óleo D52 des/ret/flu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max]5.00 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min]1.00 bar
Característica
Valor
Grupo de produtosAcessórios - SAC
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Para tipo de produtoD52
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoAtuadores e peças de ajuste

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.438 Quilograma
Peso líquido2.438 Quilograma
Volume5.177 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm