Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Tubos capilares, 6 mm, 1500 mm, Latão CW617N, Para tipo de produto: AFP(Q)/B

003H0488

Tubo de cobre fi 6x1mm 1,5m

Especificação do Produto

Característica
Valor
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Max]50 mm
Adequado para válvulas de diâmetro [mm] [Min]15 mm
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Max]25 bar
Adequado para válvulas de pressão [bar] [Min]25 bar
Comprimento [mm]1500.0 mm
Contains batteriesNo
DescriçãoTubo de cobre fi 6x1mm 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diâmetro (mm)6 mm
Característica
Valor
Grupo de produtosAcessórios - SAC
MaterialLatão CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Meio permissívelDistrict heating/cooling circulation water
Para tipo de produtoAFP(Q)/B
Pressão nominal [bar]25 bar
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de produtoTubos capilares

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.344 Quilograma
Peso líquido0.328 Quilograma
Volume3456.12 Centímetro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm